产品编号: M-FAST SFP-LH/LC收发器

SFP 光纤快速以太网收发器,扩展温度范围

***不再提供*** SFP 光纤快速以太网收发器,扩展温度范围

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

类型

M-FAST SFP-LH/LC EEC

名称

M-FAST SFP-LH/LC EEC

端口类型和数量

1 x 100 BASE-FX带LC连接器

单模光纤 (LH) 9/125 µm(长距离收发器)

47 - 104 公里,1550 nm 处链路预算为 10 - 29 dB,A = 0.25 dB/km,2 dB 预留,D = 19 ps/(nm x km)

多模光纤 (MM) 50/125 µm

-

多模光纤 (MM) 62.5/125 µm

-

工作电压

通过交换机供电

功耗

1 W

诊断

输入和输出光功率,收发器温度

工作温度

-40-+85 °C

MTBF(Telcordia SR-332 问题 3)@ 25°C

367 Years

最低储存温度

-40-+85 °C

相对湿度(无冷凝)

10-95 %

尺寸(宽x高x深)

20 mm x 18 mm x 50 mm

重量

40 g

安装类型

SFP插槽

防护等级

IP 20

IEC 60068-2-6 振动

1 mm,2 Hz-13.2 Hz,90 分钟;0.7g,13.2 Hz-100 Hz,90 分钟;3.5 mm,3 Hz-9 Hz,10 个循环,1 个倍频程/分钟;1g,9 Hz-150 Hz,10 个循环,1 个倍频程/分钟

IEC 60068-2-27 冲击

15g,持续时间 11 ms,18 次冲击

EN 61000-4-2 静电放电 (ESD)

6kV 接触放电,8kV 空气放电

EN 61000-4-3 电磁场

10 伏/米(80-1000 兆赫)

EN 61000-4-4 快速瞬变(突发)

2kV 电源线,1kV 数据线

EN 61000-4-5 浪涌电压

电源线:2 kV(线/地)、1 kV(线/线)、1kV 数据线

EN 61000-4-6 传导免疫

3V(10kHz-150kHz),10V(150kHz-80MHz)

EN 55032

EN 55032 A级

FCC CFR47 第 15 部分

FCC 47CFR 第 15 部分,A 类

工业控制设备的安全性

cUL 60950-1

更新和修订

修订编号:0.38 修订日期:06-19-2023

更新和修订

修订编号:0.38 修订日期:06-19-2023


零件编号

货号 类型
943948501 M-FAST SFP-LH/LC EEC(ABB)

资源

Resources