产品编号: M-SFP-LX/LC EEC transceiver

SFP光纤千兆以太网收发器, 扩展的温度范围

***不再提供***SFP光纤千兆以太网收发器, 扩展的温度范围

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

类型

M-SFP-LX/LC EEC

名称

M-SFP-LX/LC EEC

端口类型和数量

1 x 1000BASE-LX,带LC连接器

单模光纤(SM)9/125 µm

0 m - 20 km,1310 nm A = 0.4 dB/km时0 - 11 dB链路预算,3 dB余量,D = 3.5 ps/(nm x km)

多模光纤(MM)50/125 µm

0 - 550 m,1310 nm A = 1 dB/km时0 - 11 dB链路预算;3 dB余量,B = 800 MHz x km,带有符合IEEE 802.3-2000条款38(单模光纤偏移发射模式调节跳线)标准的f/o适配器

多模光纤(MM)62.5/125 µm

0 - 550 m,1310 nm A = 1 dB/km时0 - 11 dB链路预算;3 dB余量,B = 500 MHz x km,带有符合IEEE 802.3-2000条款38(单模光纤偏移发射模式调节跳线)标准的f/o适配器

工作电压

通过交换机供电

功耗

1 W

诊断

输入和输出光功率,收发器温度

工作温度

-40-+85 °C

储存/运输温度

-40-+85 °C

相对湿度(无冷凝)

10-95 %

尺寸(宽x高x深)

20 mm x 18 mm x 50 mm

重量

40 g

安装

SFP插槽

防护等级

IP 20

IEC 60068-2-6振动试验

1 mm, 2 Hz-13.2 Hz, 90 min.; 0.7 g, 13.2 Hz-100 Hz, 90 min.; 3.5 mm, 3 Hz-9 Hz, 10圈, 1 octave/min.; 1 g, 9 Hz-150 Hz, 10圈, 1 octave/min

IEC 60068-2-27冲击试验

15 g,持续时间11 ms,18次冲击

EN 61000-4-2静电放电(ESD)抗扰度试验

6 kV接触放电,8 kV空气放电

EN 61000-4-3电磁场抗扰度试验

10 V/m(80 - 1000 MHz)

EN 61000-4-4电快速瞬变脉冲群抗扰性试验

2 kV电源线,1 kV数据线

EN 61000-4-5浪涌电压抗扰度试验

电源线:2 kV(线/地),1 kV(线/线),1 kV数据线

EN 61000-4-6传导抗扰度试验

3 V(10 kHz - 150 kHz),10 V(150 kHz - 80 MHz)

EN 55032

EN 55032 A级

FCC CFR47第15部分

FCC 47CFR第15部分,A级

工业控制设备的安全性

cUL 60950-1

更新和修订

修订编号:0.38 修订日期:2023年06月19日

更新和修订

修订编号:0.38 修订日期:2023年06月19日

零件编号

货号 类型
943897501 M-SFP-LX/LC EEC (ABB)

资源

资源