产品编号: M-SFP-SX/LC EEC收发器

SFP 光纤千兆以太网收发器,扩展温度范围

***不再提供*** SFP 光纤千兆以太网收发器,扩展温度范围

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

类型

M-SFP-SX/LC EEC

名称

M-SFP-SX/LC EEC

端口类型和数量

1 x 1000BASE-SX,带LC连接器

多模光纤 (MM) 50/125 µm

0 - 550 m 0 - 7,5 dB 链路预算(850 nm)A = 3 dB/km,3 dB 预留,B = 400 MHz x km

多模光纤 (MM) 62.5/125 µm

0 - 275 m,850 nm 处 0 - 7.5 dB 链路预算,A = 3.2 dB/km,3 dB 预留,B = 200 MHz x km

工作电压

通过交换机供电

功耗

1 W

诊断

输入和输出光功率,收发器温度

工作温度

-40-+85 °C

最低储存温度

-40-+85 °C

相对湿度(无冷凝)

10-95 %

尺寸(宽x高x深)

20 mm x 18 mm x 50 mm

重量

40 g

安装类型

SFP插槽

防护等级

IP 20

IEC 60068-2-6 振动

1 mm,2 Hz-13.2 Hz,90 分钟;0.7g,13.2 Hz-100 Hz,90 分钟;3.5 mm,3 Hz-9 Hz,10 个循环,1 个倍频程/分钟;1g,9 Hz-150 Hz,10 个循环,1 个倍频程/分钟

IEC 60068-2-27 冲击

15g,持续时间 11 ms,18 次冲击

EN 61000-4-2 静电放电 (ESD)

6kV 接触放电,8kV 空气放电

EN 61000-4-3 电磁场

10 伏/米(80-1000 兆赫)

EN 61000-4-4 快速瞬变(突发)

2kV 电源线,1kV 数据线

EN 61000-4-5 浪涌电压

电源线:2 kV(线/地)、1 kV(线/线)、1kV 数据线

EN 61000-4-6 传导免疫

3V(10kHz-150kHz),10V(150kHz-80MHz)

EN 55032

EN 55032 A级

FCC CFR47 第 15 部分

FCC 47CFR 第 15 部分,A 类

工业控制设备的安全性

cUL 60950-1

更新和修订

修订编号:0.38 修订日期:06-19-2023

更新和修订

修订编号:0.38 修订日期:06-19-2023


零件编号

货号 类型
943896501 M-SFP-SX/LC EEC (ABB)

资源

Resources