产品编号: PPRO PP 1U 48 芯 OM4 LD MPO A

PatchPro 48 端口 LC OM4 iPLM Ready MPO 面板套件(极性 A)

PatchPro 48 端口 LC OM4 iPLM Ready MPO 面板套件(极性 A)

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

用于智能(基于 RFID)配线的水平和建筑布线。 支持当前和未来的 6a 类和 6 类应用,例如:10GBase-T(10 千兆以太网)、1000Base-T(千兆以太网)、100 Base-T、10 Base-T、FDDI、ATM

重量

1.500 kg

总高度

45 mm

总宽度

485 mm

深度

300 mm

最大容量

24 个双工 LC 端口

力学测试

Description

前端连接

嵌入式

连接器系统兼容性

LC

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-10 至 75°C

材料

Description Material Color
Panel Zinc-coated Steel Black
Body of Fiber Adapter Plastic Erica Violet

TIA/EIA合规

ISO/IEC 11801-1:2017;EN 50173-1 Amd 1 Caregory 6A;ANSI/TIA/EIA 568 C.2 6A 类

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

PatchPro连接, MPO干线线缆, 光纤跳线

包装

单独盒装

更新和修订

修订编号:0.51 修订日期:11-21-2024

更新和修订

修订编号:0.51 修订日期:11-21-2024


零件编号

货号 颜色 EAN码
PPL4MPOR 黑色 8719605105288

资源

Resources