产品编号: REVConnect 面板 24P

RVMPPF1U24-REVConnect 配线架,空,扁平,1U,24 针,UTP

REVConnect 配线架,空,扁平,1U,24 端口

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
REVConnect 面板 24P

适合应用

用于REVConnect模块化插孔

总高度

1.730 in

总宽度

19.000 in

深度

2.000 in

前端连接

嵌入式

包装

单独纸板箱包装。

重量

1.370 lbs.

材料

Description Material Color
Panel Steel Black/White
Frame PC/ABS Black/White
Management Bar Steel Black
Clear Window Polycarbonate Transparent

最大容量

24 个连接器

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

连接器系统兼容性

KeyConnect

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

适合性 - 室内

安全认证

c(UL)us认证

相关零件

REVConnect 模块化插孔、REVConnect 10GXS、10GXW、3600、2400、1200 系统

随附零件

4 个框架;4 个透明窗口;1 张标签卡;1 个后部电缆管理条;4 个螺钉(10x32);4 个螺钉(12x24);2 条 Velcro 绑带;2 本安装指南(英语和法语)

备注

有关正确安装,请参阅产品随附的安装指南 PX106520,或访问我们的网站 http://www.belden.com

更新和修订

版本号:0.93 版本日期:12-03-2025

更新和修订

版本号:0.93 版本日期:12-03-2025


零件编号

货号 颜色 UPC
RVMPPF1U24BK 黑色 611589238045
RVMPPF1U24WH 白色 611589238052

资源

Resources