产品编号: WireNet CAT6 跳线 STP

WireNet CAT6 跳线 STP LSZH

WireNet CAT6 屏蔽 LSZH 跳线,26AWG,绞合

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区
  • 状态:
    有源

适合应用

电信机房、主配电室、数据中心

接线图

T568A/B-T568A/B

包装

密封塑料袋单独包装。

介电强度

1,000 V RMS @ 60 Hz,持续 1 分钟

工作温度范围

-20°C 至 +60°C

数据类别

第 6 类

TIA/EIA合规

ISO/IEC 11801-1:2017;TIA 568-C.3

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

WireNet 插孔(CU-J....) 、WireNet 面板(NN-UNIV-E)或 KeyConnect 空面板(AX....)

更新和修订

修订编号:0.40 修订日期:11-21-2024

更新和修订

修订编号:0.40 修订日期:11-21-2024


零件编号

货号 颜色 长度
CU-LPS6BK001M 黑色 1 m
CU-LPS6BK002M 黑色 2 m
CU-LPS6BK003M 黑色 3 m
CU-LPS6BK004M 黑色 4 m
CU-LPS6BK005M 黑色 5 m
CU-LPS6BK007M 黑色 7 m
CU-LPS6BL001M 蓝色 1 m
CU-LPS6BL002M 蓝色 2 m
CU-LPS6BL003M 蓝色 3 m
CU-LPS6BL004M 蓝色 4 m
CU-LPS6BL005M 蓝色 5 m
CU-LPS6BL007M 蓝色 7 m
CU-LPS6GY001M 灰色 1 m
CU-LPS6GY002M 灰色 2 m
CU-LPS6GY003M 灰色 3 m
CU-LPS6GY004M 灰色 4 m
CU-LPS6GY005M 灰色 5 m
CU-LPS6GY007M 灰色 7 m
CU-LPS6RD001M 红色 1 m
CU-LPS6RD002M 红色 2 m
CU-LPS6RD003M 红色 3 m
CU-LPS6RD004M 红色 4 m
CU-LPS6RD005M 红色 5 m
CU-LPS6RD007M 红色 7 m
CU-LPS6EW001M 白色 1 m
CU-LPS6EW002M 白色 2 m
CU-LPS6EW003M 白色 3 m
CU-LPS6EW004M 白色 4 m
CU-LPS6EW005M 白色 5 m
CU-LPS6EW007M 白色 7 m
CU-LPS6YL001M 黄色 1 m
CU-LPS6YL002M 黄色 2 m
CU-LPS6YL003M 黄色 3 m
CU-LPS6YL004M 黄色 4 m
CU-LPS6YL005M 黄色 5 m
CU-LPS6YL007M 黄色 7 m

资源

Resources