产品编号: WireNet UTP CAT5E 插孔

WN UTP CAT5E 插孔

WireNet 非屏蔽 CAT5E 插孔

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区
  • 状态:
    有源

包装

密封塑料袋单独包装。

工作温度范围

-20°C 至 +60°C

端接前端连接

对插连接

端接前端连接耐久性

750 次循环

端接后部连接

对插连接

端接后部连接耐久性

20 个循环

数据类别

5e 类

TIA/EIA合规

ISO/IEC 11801-1:2017; TIA 568.2-D

环境空间

室内

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

相关零件

WireNet 跳线(CU-LP....) 、WireNet 面板(NN-UNIV-E)或 KeyConnect 空面板(AX....)

备注

绝缘外径 范围 = 0.90 至 1.6 毫米,电缆护套外径。 最大 = 9.2 毫米

更新和修订

修订编号:0.39 修订日期:11-21-2024

更新和修订

修订编号:0.39 修订日期:11-21-2024


零件编号

货号 颜色 包装
CU-JU5BK 黑色 密封塑料袋单独包装。
CU-JU5EW 白色 密封塑料袋单独包装。

资源

Resources