工业4.0现代工厂:项目工程师与控制设施生产线的女性操作员交谈,操作员使用电脑,屏幕显示人工智能、机器学习增强装配流程
00:00 / 00:00

保持联系24/7

确保正常运行时间,让您的人员和系统保持连接,即使在发生意外和破坏性事件时也是如此。虽然流量激增、硬件故障或网络攻击可能会使常规网络瘫痪,但弹性网络会继续提供稳定的连接。Belden可以帮助您设计安全、冗余、可靠和高性能的网络,以确保在任何条件下的可用性。

提升网络性能

在受到干扰的情况下实现速度和质量期望。

实现业务连续性

保持关键业务服务、应用程序和数据的可访问性和可操作性。

快速恢复

减少漏洞,抵御网络攻击并从中恢复过来。

网络升级可在 18 个月内提供两位数的投资回报率

借助Belden面向未来的计划,一家石化公司延长了正常运行时间,以改善能源输送