广播公司音视频解决方案
旨在支持HDBaseT、HDMI和IEEE AVB的Belden音视频产品适用于商业音频分配、视频显示、自动化和灯光控制。
您想要您的广播性能因为合理的原因脱颖而出。停工、延迟和失真都会立即造成影响深远的结果。无论条件如何,可靠的音视频线缆解决方案都会帮助您实现绝对的信号完整性和100%正常运行时间。
Belden的音视频线缆解决方案支持快速、简便的组装和维护,同时确保所有天气条件下的远距离传输。这些线缆可以每周拖来拖去埋设在道路下方、架设在树木上方、架设在体育场周围或者舞台上下,它们可以应对任何情况。
- 音视频线缆解决方案,可根据您的需要用于室内或户外的任何地方以支持直播或录播
- Belden有您打造智能基础设施以支持音视频所需的一切,从麦克风和数字音频线到支持高分辨率和4K摄像机内容的视频线,均可提供
- 针对特定场馆或制作要求的专业音视频线缆
- 用于模拟、数字、光纤传输或IP系统集成的音视频线缆解决方案
- 支持LEED认证的音视频产品
相关产品
为补充我们的音视频线缆产品组合,Belden制造各种强化…
音视频资源