您希望您的广播表演脱颖而出——这是有充分理由的。停机、延迟和失真会产生直接且深远的影响。可靠的音频和视频电缆解决方案可帮助您实现绝对的信号完整性和 100% 的正常运行时间,无论条件如何。
Belden 的音频和视频电缆解决方案支持快速、简便的组装和维护,同时确保在各种天气条件下实现长距离传输。每周将这些电缆拖到路下、树上、体育场周围或舞台上——它们随时准备应对任何情况。
- AV 电缆解决方案专为室内或室外工作而设计,可随处捕捉现场画面 & 录制的广播
- Belden 拥有创建支持音频和视频的智能基础设施所需的一切,从麦克风和数字音频电缆到支持高清和 4K 摄像机内容的视频电缆
- 专业音频 & 提供满足特定场地或制作要求的视频线
- 用于模拟、数字、光纤传输或IP系统集成的音视频线缆解决方案
- 支持LEED认证的音视频产品
准备好开始一个项目了吗?
产品旨在协同工作以实现最佳性能 & 无缝部署工作流程。音视频资源