在油气生产环境中保持数据流动的解决方案
无线网络通常是提高油气基础设施可靠性、安全性和效率的最具成本效益的选项,特别是在涉及极端恶劣条件、腐蚀性气体和鼓风炉的应用中。在偏远、难以到达的区域支持监测和控制设备已变得越来越重要。
Belden的工业无线解决方案是快速、稳定和安全通信的答案。这些解决方案往网络扩展更加快捷,无需昂贵的有线基础设施。通过消除出行至偏僻地点的需求并支持远程诊断,它们还会提高运营商的安全性和效率。
- 全面、高速4G/LTE和5G系列加固蜂窝路由器和网关与全球指定蜂窝频谱兼容。
- WLAN和WWAN长短距离接入点满足最新IEEE 802.11标准,旨在获得可靠、高速的无线通信。
- 基于网络的接口和搭载GPS的产品选项适用于从一个中心位置进行位置追踪和远程配置、监测和故障排除。
- 无线I/O无线电模块用于复制数字和模拟处理信号发送给远程 I/O SCADA设备。
- 通过安全的VPN隧道、AES加密和最新的WEP/WPS用户验证安全协议巩固安全功能。
探索工业无线解决方案
特色资源