在油气生产环境中保持数据流动的解决方案
安全和访问控制解决方案
油气生产会带来危害(偏远地区风险加剧)。保护员工、资产和数据是您必须采取的措施,Belden的解决方案助力您实现这一目标。通过对安全解决方案分层投资,辅以 准确记录,您将建立坚实保护,以确保正常运行时间、冗余和高可用性。
Belden提供线缆和连接解决方案,以支持对维持生产至关重要的安全和安保系统:访问控制、指令检测、监控、周边监控等。我们的解决方案确保您的安全投资无故障运行。我们还提供专门为您的数据中心和网络设计的安全解决方案,控制访问并保护数据,同时确保系统易于使用和维护。
- 室内/户外安全系统,可安置在任何您需要的地方。
- 持续改进方法以确保我们的产品和解决方案与时俱进,符合当前的威胁因素。
- 具有成本效益的布线和连接基础设施,通过向IP过渡,支持模拟和数字安全设备的混合。
- 快速安装设计和部分安全和访问控制线缆具有Banana Peel结构,无需整体护套以缩短终端。
- 已获得专利的安全功能,包括安全门铰链、智能监控、机柜访问控制等。
特色资源