故障管理电力系统(FMPS)线缆
Belden的故障管理电力系统(FMPS)线缆是业界首款针对4类布线设计并通过UL认证的线缆。它们可以更高的电压将电力安全地输送到更远的距离,同时还能降低基础设施的成本。发射器和接收器持续监测线路状况,以确保正确接收功率脉冲。如果检测到问题,配电将立即停止,以保护人员和设备。FMPS线缆产品组合包括一系列铜缆和我们的新型混合线缆,可通过同一条线缆同时传输电力和数据。所有FMPS线缆均可与我们广泛多样的光纤连接产品组合搭配,构建端到端基础设施,以支持分布式天线系统(DAS)。
特点与优势
- 长距离供电:供电量或输电距离为PoE的20倍,在长达2 km的距离内最高可达2,000W
- 支持新型技术:适用于分布式天线系统、无源光网络(PON)、安全摄像头和无线接入点;可用于室内(静压室和立管)、户外和架空-埋设应用
- 经济实惠:无需电工进行线缆安装,现有的4级认证线缆包括DEDN和DEWN产品系列
- 安全电力输送:数字供电传感技术使得4级系统具备与2级和3级系统相同的安全性(或更高的安全性)
- 提高电气性能:对绞铜线设计可在安装过程中保持灵活性与性能
-
技术细节
-
产品列表
故障管理电力系统(FMPS)线缆
故障管理电力系统(FMPS)线缆