新闻稿

4K 信号传输距离可达 100 米:百通推出全新 4K 超高清媒体电缆

Belden

Belden 推出专为 4K HDBaseT 音视频传输最佳性能而设计的新型双绞线电缆

圣路易斯>--(BUSINESS WIRE)-- 

 

本智能新闻稿具有多媒体功能。查看完整版本 这里

2183P-HDBaseT

Belden 4K 超高清媒体电缆专为实现 HDBaseT(tm) 传输的最佳性能而设计。这些屏蔽电缆采用小巧、时尚的设计,可传输超过 100 米的 4K 内容。(照片:美国商业资讯)

 

“Belden 在其 Belden 工程中心进行了广泛的 HDBaseT 测试,以更好地了解哪些电缆特性最能支持 4K 视频的更高带宽需求。Belden 4K UHD 媒体线缆是经过测试的结果,” 说 

 

Belden 4K UHD 媒体电缆比其他 HDBaseT 布线解决方案(例如 CAT 7A)小 25%,从而节省了机架、导管和电缆托盘中的空间。“4K UHD Media 产品系列采用耐用的波纹箔屏蔽和螺旋排水管制成,非常灵活,安装方便,” 

 

4K UHD 媒体电缆采用 Belden 制造’的专利 Bonded-Pair 技术,以其卓越的电气性能和对 AV 安装的严格要求的抵抗力而闻名。该电缆额定可承受 45 磅的拉力,远远高于同类网络电缆通常承受的 25 磅拉力。单一整体箔屏蔽可提供 100% 的噪声干扰保护,并节省大量端接时间,无需端接单独屏蔽的线对或编织层。此外,由于只采用整体屏蔽,安装人员不再需要担心将单独屏蔽的线对正确接地到模块化插头,因为模块化插头的设计不适合这种类型的电缆结构。

 

为了进一步减少安装时间和成本,可以使用 Belden REVConnect 产品线的模块化屏蔽插头和插孔来终止 4K UHD 媒体电缆,从而无需分离粘合对。事实证明,将 REVConnect 与 2183 电缆结合使用可以提高首次通过率并减少返工的可能性。最重要的是,REVConnect 向安装人员保证端接正确且可靠,可实现准确的 4K HDBaseT 传输。

 

在 AV 行业,对更高性能通信的需求比以往任何时候都更加普遍。因此,对能够涵盖广泛应用的专业品质布线系统和组件的需求不断增加。百通’其在广播行业的布线和连接专业知识和性能使其成为客户和顾问信赖的品牌。随着整个广播和专业 AV 市场逐渐适应 IP 融合,Belden 凭借广泛的音频、视频和通信解决方案产品组合占据了有利地位,利用同轴电缆、光纤、混合光纤、多导体和类别电缆以及连接产品(包括连接器、组件、面板和机架)。

 

关于Belden

*HDBaseT 和 5Play 是 <组织>HDBaseT 联盟

 

Belden、Belden Sending All The Right Signals 和 Belden 徽标是