产品编号:7928A

DataTuff® 5e类, 4粘连线对 #24实心裸铜, FEP绝缘, FEP护套, CMP CMP-LC

工业以太网 5e 类, 4粘连线对 24AWG (实心) 裸铜, FEP绝缘, FEP外部护套, CMP CMP-LC

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

极端温度, 暴露于石油和汽油中, 恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, IP摄像头和设备, 数据通信, 等

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents。

导体

元件 尺寸 绞合 材料 对数
线对 24AWG 实心 BC - 裸铜 4

绝缘

材料 色标
FEP - 氟化乙丙烯 白/蓝条及蓝色、白/橙条及橙色、白/绿条及绿色、白/棕条及棕色

粘连线对

外层护套

材料 标称直径
FEP - 氟化乙丙烯 0.183 in(4.65 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.183 in(4.65 mm)

电气设备

最大导体DCR 最高电容失衡
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

延迟

最大延迟 最大延迟偏差 标称传输速度
510 ns/100m 25 ns/100m 72%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减)[dB/100m] 最低NEXT [dB] 最低PSNEXT [dB] 最低ACR [dB] 最低PSACR [dB] 最低ACRF(ELFEXT)[dB] 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] 最大/最小拟合阻抗[欧姆]
1 2.0 65.3 65.3 63.3 63.3 63.8 60.8 20 100 ± 12 95-110
4 4.0 56.3 56.3 52.3 52.3 51.7 48.7 23.6 100 ± 12 95-110
8 5.7 51.8 51.8 46.1 46.1 45.7 42.7 25.4 100 ± 12 95-107
10 6.4 50.3 50.3 43.9 43.9 43.8 40.8 26 100 ± 12 95-107
16 8.1 47.3 47.3 39.1 39.1 39.7 36.7 26 100 ± 12 95-107
20 9.2 45.8 45.8 35.2 35.2 37.7 34.7 26 100 ± 12 95-107
25 10.3 44.3 44.3 34.1 34.1 35.8 32.8 25.5 100 ± 15 95-107
31.25 11.6 42.9 42.9 31.3 31.3 33.9 30.9 25 100 ± 15 95-107
62.5 16.8 38.4 38.4 21.6 21.6 27.8 24.8 23.5 100 ± 15 95-107
100 21.7 35.3 35.3 17.1 17.1 23.8 20.8 22.5 100 ± 15
155 27.7 32.5 32.5 4.7 4.7 19.9 16.9 19 100 ± 18
200 32 30.8 30.8 3 3 17.7 14.7 19 100 ± 20
250 36.4 29.3 29.3 0 0 15.8 12.8 18 100 ± 20
300 40.5 28.2 28.2 0 0 14.2 11.2 18 100 ± 20
310 41.3 27.9 27.9 13.9 10.9 18 100 ± 20
350 44.3 27.2 27.2 12.9 9.9 17 100 ± 22

电压

UL额定电压
300 V (CMP)

温度

UL温度 运行 安装 储存
200°C -70°C至+200°C -55°C至+150°C -70°C至+200°C

弯曲半径

静态最小值
0.25 in(6.4 mm)

最大拉伸张力

40 lb(18 kg)

线缆毛重

22 lbs/1000ft (33 kg/km)

环境适应性

静压室,室内,室外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

NFPA 262 送风燃烧测试 (UL910),UL723 (NFPA 255), FT6, IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMP第 800条

CEC / C(UL)合规性

CMP

ICEA合规性

S-90-661

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 1型、2型、3型

NEMA合规性

NEMA WC-63.1

数据类别

5e类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 5e类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5

欧洲指令合规性

欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

备注

EtherNet/IP 是 ControlNet international, Ltd. 的商标,由 Open DeviceNet Vendor Association, Inc. 授权使用。工作温度受长度降额影响。线缆通过了-70C冷弯测试(依据 UL1581)。

更新和修订

修订编号:0.703 修订日期:2025年09月18日

更新和修订

修订编号:0.703 修订日期:2025年09月18日


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
7928A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825191476
7928A 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825191483