致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
Belden互连光缆的小巧尺寸提供了灵活性,可以在不牺牲密度的情况下承受日常跳接的严苛要求。这些电缆适用于室内应用。它们提供 250 μm 和 900 μm 紧包缓冲结构, 单工和双工结构, 以及阻燃型立管和静压室版本。
产品列表