产品编号: FI4X012W0

室内静压室OM4 OptiTuff™迷你光缆12光纤

FX室内OM4 OptiTuff™迷你光缆12光纤OFNP非单元化紫粉色护套

  • 可用性:
    美洲
  • 地位:
    有源

产品类别

OptiTuff™迷你光缆

适合应用

活动地板, 数据中心, POL/POLAN, FTTx

光纤类型

OM4

光纤芯直径

50/125 µm

光纤直径

250 µm

光纤数

12

光纤颜色代码

TIA-598-D

铠装类型和材料

ADA——全介质铠装

护套材料

PVDF - 聚偏二氟乙烯

标称直径

0.157 in(4.0 mm)

外部护套颜色

紫粉色

光学特性

波长 850 nm 1300 nm
最大衰减值 3.0 dB/km 1.0 dB/km
1千兆以太网性能 1,100 m 550 m
10千兆以太网性能 400 m --
最小有效模式带宽(EMB) 4,700 m --
最小过满注入(OFL)带宽 3,500 m 500 m

安装时的最小弯曲半径

3.75 x 线径

运行期间的最小弯曲半径

3.75 x 线径

安装时最大抗拉强度

100 N(25 lbf)

操作时最大抗拉强度

45 N(10 lbf)

抗压性

220 N/cm

抗压性(可恢复信号 <lt/> +0.5 dB)

2500 N/cm

线缆毛重

8 lb/kft (12 kg/km)

安装温度范围

-10°C至+60°C

工作温度范围

-20°C至+70°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

环境适应性

室内、耐晒

阻燃性/遇火反应

OFNP, FT6

ICEA合规性

S-83-596

欧洲指令合规性

欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)

更新和修订

修订编号:0.87 修订日期:2023年10月05日

更新和修订

修订编号:0.87 修订日期:2023年10月05日