柔性电缆

对您的任务关键型应用程序安装充满信心。涵盖整个MachFlex™柔性电缆系列, 通过指定可靠的布线基础设施,您可以降低线缆维护成本和延长正常运行时间,从而降低机器的总拥有成本。通过使用专为狭小空间设计的柔性电缆解决节省空间的难题,同时保持高强度运动所需的物理和机械要求。

特点与优势

  • 为运动应用而设计:线缆保持执行任务所需的物理和机械性能
  • 降低成本:稳定的性能,而且整体线缆维护更少、成本更低
  • 节省空间:用于狭小区域,可布设更多的线缆,同时保持弯曲所需的韧性
  • 卓越的性能:提供10年质量保证
  • 保障机械:适用于NFPA 79类应用
类型 电压/电阻 挠曲次数屏蔽MachFlex™系列 技术数据
控制(AWM) 600V 1 百万 无屏蔽 73000W 下载
编织 73000WS 下载
14 百万 无屏蔽 77000W 下载
编织 77000WS 下载
控制(PLTC、 PLTC-ER)300V和600V 1 百万 无屏蔽 7400W产品详情
编织 7400WS 下载
10 百万 无屏蔽 7100W 下载
编织 7100WS 下载
数据 300V 6 百万 箔 + 螺旋76000WS 下载
箔 + 编织层 76000TS 下载
数据 (RS232/422/486) 100 - 150欧姆 1 百万箔 + 编织层 7200A产品详情
数据(视觉系统) 75 Ohm 1 百万 编织 7500A产品详情
排序方式:
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品