尾纤

自带复原力血统的成熟技术。带尾纤的传统熔接光纤连接器在恶劣环境中展现出厂时经过精心打磨的性能和现场端接便利性。大规模熔接可以一次将多达12根光纤融合在一根光纤带中。大规模熔合尾纤带有适合所有12根光纤短接和一个带状开口端。所有光纤带可以同时拼接。

特点与优势

  • 出厂性能卓越,现场端接方便
  • 使用大规模熔合尾纤套件实现快速安装
  • 使用出厂端接连接器轻松端接
  • 使用颜色编码尾纤套件识别连接器
  • 在0.2dB MPO-12和0.15dB最大IL OM4时具有更理想的插入损耗

标准大规模熔合尾纤套件(250μm光纤带上的连接器)

描述 Belden零件编号
OM1OM3OM4OS2OS2/APC
MPO-12 (M)-FT3MM250PS01FT4MM250PS01-FTSMM250PS01
LC-FT3LC250PR12FT3LC250PR12FTSLC250PR12FTLSB250PR12
SCFT1SC250PR12FT3SC350PR12-FTSSC250PR12FTSSB250PR12

标准尾纤套件(900μm光纤上的连接器)

描述Belden零件编号
OM1OM3OM4OS2OS2/APC
LC-FT3LC900PR12FT4LC900PR12FTSLC900PR12FTSLB900PR12
SCFT1SC900PR12FT3SC900PR12FT4SC900PR12FTSSC900PR12FTSSB900PR12
STFT1ST900PR12FT3ST900PR12-FTSST900PR12-

标准单尾纤(紧包缓冲光纤上的连接器)

描述Belden零件编号
OM1OM3OM4OS2OS2/APC
LC-FT3LC900PS01FT4LC900PS01FTSLC900PS01FTSLB900PS01
SCFT1SC900PS01FT3SC900PS01FT4SC900PS01FTSSC900PS01FTSSB900PS01
STFT1ST900PS01FT3ST900PS01-FTSST900PS01-

标准单尾纤(护套光纤上的连接器)

描述Belden零件编号
OM1OM3OM4OS2OS2/APC
MPO-12 (M)-FT3MM3MMPS01FT4MM3MMPS01-FTSMM3MMPS01
LC-FT3LC2MMPS01FT4LC2MMPS01FTSLC2MMPS01FTSLB2MMPS01
LC双工-FT3LD2MMPS01FT4LD22MPS01FTSLD2MMPS01FTSLA2MMPS01
SCFT1SC3MMPS01FT3SC3MMPS01FT4SC3MMPS01FTSSC3MMPS01FTSSB3MMPS01
SC双工FT1SD3MMPS01FT3SD3MMPS01FT4SD3MMPS01FTSSD3MMPS01FTSSA3MMPS01
ST单工FT1ST3MMPS01FT3ST3MMPS01-FTSST3MMPS01-
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。