致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
Belden的工业边缘解决方案可帮助您创建工业基础设施,以支持您的工业边缘和IIoT目标。我们不仅能帮助您传输和保护数据,而且帮助您从中提取价值。
具有危险场所认证和 ARM CPU,可提供成本和功耗更低的计算基础架构。
处理具有更高计算要求的工作负载,提供铜缆和光纤以太网端口以实现更多设备连接,并为能源应用提供变电站认证,以及海事和危险场所应用批准。
一个更强大的CloudRail.Box,专用于高级边缘计算案例或更多数据源。
Hirschmann OpEdge系列 - 产品公告
通过工业级OpEdge-4D和OpEdge-8D边缘网关设备,为您的本地自动化基础设施带来边缘计算功能。所有设备都运行使操作数据更具可操作性的应用程序。
Belden的网络配件帮助无缝连接和保护您的通信
为工业和过程自动化系统提供最理想的网络安全
Belden Horizon Data Operations(BHDO)提供托管数据访问、分析和集成……
Belden Horizon™控制台提供了一种简单、无缝、安全和可靠的方式连接到……