CloudRail.Box Max

CloudRail.Box Max充当车间和云之间的边缘网关,是CloudRail解决方案的一部分。它支持所有连接方法,如辅助传感器, OPC-UA, Modbus, 和VSE。此版本带有强大的处理器和足够的存储空间。这使得CloudRail.Box Max成为使用AWS IoT Greengrass v2的高级边缘计算场景的完美选择, Azure IoT Edge, 或 CloudRail 边缘函数。此外,此版本能够通过单个边缘网关连接更多数据源。可选的 4G (LTE) 蜂窝连接还允许在远程位置使用或绕过高度受限的 IT 网络。

特点与优势

  • 稳健可靠:工业级计算平台,可承受恶劣条件。
  • 节省带宽和云计算资源:例如,可用于在将数据上传到云之前对其进行过滤,甚至可以在本地运行经过训练的机器学习算法。
  • 易于部署:只需单击一下,即可直接在CloudRail.Box上部署AWS IoT Greengrass和Microsoft Azure IoT Edge Runtime。
  • 面向未来:与标准的CloudRail.Box相比,Max版本配备了强大的英特尔四核处理器,8 GB的RAM和256 GB SSD存储。这使得CloudRail.Box Max成为高级边缘计算场景和
排序方式:
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品