OptoQuick组件

用于塑料光纤的Hirschmann OptoQuick连接器易于安装并提供可靠的连接。消除 RFI/EMI 干扰的风险, 消除来自接地电位的干扰并增加传输距离。光传输和接收元件可在OptoQuick系列中使用。具有多种选择, 您一定会为您的系统找到合适的高质量OptoQuick设备。

特点与优势

  • 可满足您独特需求的组件:不同颜色编码的插座、插头和耦合器让您有多种多样的选项可以选择
  • 快捷而轻松的部署:无需装配工具
  • 始终确保可靠的连接:保持卓越性能,同时避免了RFI/EMI或来自接地电位的干扰风险
OptoQuick组件
标准 插头 插座 耦合器 颜色 功能 技术数据
通用型 黑色二极管插座产品详情
灰色二极管插座产品详情
黑色LED二极管插座产品详情
黑色PIN二极管插座产品详情
黑色 耦合器产品详情
灰色 耦合器产品详情
黑色 插头产品详情
灰色 插头产品详情
排序方式:
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。