Hirschmann DRAGON MACH 4x00千兆骨干交换机

Hirschmann DRAGON MACH4x00系列提供了创新的, 技术先进的架构,为连接OT和IT网络提供卓越的带宽(高达10千兆位)。专为冗余和灵活性而设计, 这些第 3 层交换机使工程师能够在不影响可用性的情况下处理当前和未来的网络带宽需求。

特点与优势

  • 最大程度增加设备正常运行时间:可热插拔的内部冗余电源带来了卓越的可用性
  • 逐步实现网络的过渡:更高的端口灵活性使工程师能够从1G端口过渡至10G端口

技术细节

端口类型和数量操作功能 产品详情
48个GE端口 + 4个2.5/10 GE端口带组播路由功能的高级第3层HiOSDRAGON MACH4000-48G+4X-L3A-MR
48个GE端口 + 4个2.5/10 GE端口带单播路由功能的高级第3层HiOSDRAGON MACH4000-48G+4X-L3A-UR
48个GE端口 + 4个2.5/10 GE端口高级第2层HiOSDRAGON MACH4000-48G+4X-L2A
80个GE端口 + 8个2.5/10 GE端口带组播路由功能的高级第3层HiOSDRAGON MACH4500-80G+8X-L3A-MR
80个GE端口 + 8个2.5/10 GE端口带单播路由功能的高级第3层HiOSDRAGON MACH4500-80G+8X-L3A-UR
80个GE端口 + 8个2.5/10 GE端口高级第2层HiOSDRAGON MACH4500-80G+8X-L2A
52个GE端口高级第2层HiOS DRAGON MACH4000-52G-L2A
52个GE端口高级第3层HiOSDRAGON MACH4000-52G-L3A-UR
52个GE端口高级第3层HiOSDRAGON MACH4000-52G-L3A-MR
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品