无线LAN

当今的行业需要更多的连接, 我们很自豪能够提供匹配的解决方案。我们的产品专为最高的安全性和最大的可用性而定制,因为我们知道解决方案的强度取决于其最薄弱的环节。凭借多年的经验和无数成功的项目, 我们已经开发了专业知识来提供可用性, 安全性和速度,不仅能够快速部署关键项目, 而且也很可靠,为将来的扩展做好了准备。

特点与优势

  • 量身定制的解决方案:根据功能、协议、WLAN和以太网端口、接口、电源、安装概念和认证等方面来做出决定
  • 远程监控:享受通过无线平板电脑或智能手机进行操作机器的灵活性
  • 最大的WLAN可用性:无线技术和强大的HiLCOS操作系统提供广泛的管理、冗余和安全性
  • 工业设计:安装在DIN导轨上,或者室内和户外的墙壁或高杆上;符合挑战性的要求和批准需要
  • 具有成本效益的解决方案:只需为典型的工业WLAN应用所需的功能支付,以降低成本
详情 产品系列
工业无线 Wi-Fi 6 (802.11ax) 接入点DAP847
排序方式:
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。