BAT虚拟控制器

Operate networks virtually and lower the cost of installation and maintenance significantly with the BAT Controller Virtual, a flexible and scalable software-based router. The BAT Controller Virtual enables the automatic setup of WLAN access points and secure VPN connections between sites with just a few mouse clicks. With advanced security support, flexible storage backup and robust functionality, the software ensures reliable connectivity for mission-critical industrial networks.

特点与优势

  • 无需硬件:为自动化网络管理提供了直接、具有成本效益和可扩展的途径
  • 易于部署:实现简单而快速的WLAN接入点管理
  • 先进的安全功能:通过IPSec-VPN、椭圆曲线和AES-GCM,确保企业数据即使在分布式运营中也能得到很好的保护
变体
零件编号产品名称描述
942 313-001BAT控制器许可 100管理多达100个接入点或VPN连接。64 ARF上下文和高达500 Mbit/s的吞吐量。
942 313-002BAT控制器许可 200管理多达200个接入点或VPN连接。128 ARF上下文和高达500 Mbit/s的吞吐量。
942 313-010BAT控制器许可 1000管理多达1000个接入点或VPN连接。256 ARF上下文和不受限制的吞吐量。
兼容的产品
产品 链接
BAT867-R、BAT867-F产品详情
BAT450-F产品详情
BAT-R和BAT-F产品详情
OWL 4G蜂窝式路由器产品详情
EAGLE20/30产品详情
EAGLE40产品详情
排序方式:
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。