...

蜂窝式路由器

我们生活在一个联系日益紧密的世界,随之而来的是对工业网络性能和安全要求的提高。Hirschmann OWL系列蜂窝路由器和网关提供高速无线连接和安全远程访问,以满足IIoT的需求。与全球各地的蜂窝频率兼容,OWL系列专为支持下一级安全和几乎任何环境的全天候蜂窝连接而设计。

特点与优势

  • 可靠的远程访问。专门为实现IIoT或机器对机器(M2M)通信而设计的技术
  • 高度的可定制:通过直观的网络界面和开放的Linux平台,根据应用需求选择
  • 强化的安全功能:享受安全的VPN隧道(OpenVPN和IPsec VPN)
蜂窝 SIM卡 产品详情
4G/LTE 1Magnum DX940e
4G/LTE 2OWL
排序方式:

所有相关类别

筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品