6A类交叉连接系统

10GX REVConnect壁挂式系统是一种高密度, 灵活的交叉连接系统,在使用由REVConnect芯线端接的10GXS线缆作为用户和设备端口之间的跳线时,符合6A类性能。作为系统的基本组成部分, REVConnect耦合器(芯对芯连接器)由线缆敷设和跳线管理配件环绕。REVConnect 10GX耦合器可用于整合点的任何配线架, 提供具有成本效益的解决方案。

特点与优势

  • 简易端接:所有组件采用一种端接方法,简单易行
  • 高性能:可处理最严苛的网络应用
  • 优化空间:在小空间内支持大规模交叉连接
  • 简化迁移:为壁挂式交叉连接用户提供迁移到6A类的路径
  • 减少杂乱:通过定长管理消除跳线松弛
类型部件
REVConnect壁挂式水平线槽套件RVUHOCK
10GX REVConnect耦合器,黑色,568A/B (包括1芯)RVACPKUBK-S1
10GX REVConnect耦合器,黑色,568A/B散装 (包括25芯)RVACPKUBK-B24
REVConnect壁挂式端接套件耦合器96-端口(包括100芯)RVAXCTK96CBK
REVConnect壁挂式端接模块耦合器 16-端口(包括16芯)RVAXCTM16CBK
REVConnect壁挂式端接套件插孔 96-端口(包括100芯)RVAXCTK96JBK
REVConnect壁挂式端接模块插孔 16-端口(包括16芯)RVAXCTM16JBK
REVConnect壁挂式连接器安装 96-端口(空)RVUXCMT96E
REVConnect壁挂式连接器模块 16-端口(空)RVUXCCM16E
REVConnect壁挂式线缆管理模块RVUCADM
REVConnect壁挂式跳接线缆管理通道RVUPCMC
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品