工业防火墙

没有任何企业或行业能够免受攻击。 无论是故意还是意外,威胁都可能来自内部人员、不良行为者,甚至来自你的物理环境。 无论如何,不受保护的网络都会使您的企业面临风险。 为了应对这些风险,我们的硬件和虚拟防火墙方案应用了纵深防御原则,支持强大的网络分段,并确保设备在最严苛的环境中可靠运行。 Belden 的安全设备提供实施最佳实践所需的功能,并确保您的网络的安全、弹性和可靠性。

特点 & 优点

  • 使用提供更多端口选项、带宽为 1 千兆比特每秒 (Gbit/s) 的防火墙硬件,确保更高的性能能力。
  • 可靠的正常运行时间:采用 IPSec、OpenVPN 或 WireGuard 进行安全数据加密,支持 OSPF 或 BGP 动态路由,以及高可用性以实现冗余。
  • 通过全面的图形用户界面和多层加密功能,为所有技能水平获得无与伦比的系统可配置性。 通过功能强大的网络管理软件实现灵活的管理和监控。
  • 最高安全性:Belden OS 结合 SPI、Tofino DPI 和下一代 DPI,提供入侵预防和应用感知过滤功能,提供多功能、经济高效的保护,包括防御零日漏洞。
  • 在数据中心中快速部署与硬件无关的虚拟防火墙。
防火墙产品、交换机和接入点的图片
防火墙和安全设备
类型 端口防火墙软件 技术细节
Belden TBF-800V 虚拟防火墙Hardware-agnosticBelden OSTBF-800V
Belden IAF-240 工业防火墙4 个 GbE RJ45 端口贝尔登操作系统IAF-240
Hirschmann工业安全路由器2 个 FE 端口海安操作系统EAGLE One
Hirschmann工业防火墙,路由器,透明(桥接)海安操作系统EAGLE20
4 个 FE TX 端口 + 2 个 FE/GbE SFP 插槽,可选 2 个 SHDSL 端口海安操作系统EAGLE30
带状态/深度数据包检测和IPSec VPN的Hirschmann防火墙2 个千兆以太网 RJ45 LAN + 1 个千兆以太网 RJ45/SFP 广域网海安操作系统EAGLE40-03
3 个 GbE RJ45 端口  海安操作系统EAGLE40-03
5 个千兆以太网 RJ45 端口 + 2 个千兆以太网 SFP 端口海安操作系统EAGLE40-07
4 x GbE RJ45 portsHiSecOSEAGLE40-4F
排序依据

所有相关类别

筛选类型结果
全部重置

Search Products By Word or Phrase