致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
预端接铜组件包括主干组装型线缆、尾纤、商业级和工业级铜跳线。各组件拥有卓越的质量和性能,设计上坚固耐用,能够满足严苛的日常使用。铜制预端接组件可选5e、6以及6A类等级的屏蔽和无屏蔽版本。还有可追踪跳线、多种线束尺寸的主干组装型线缆等独家版本可选。
出色的性能和物理完整性,为通道的传输质量提供保障
包括非粘合与粘连线对等多种类型
适用于数据中心、企业网络以及其他注重安装速度的应用场合
专为严苛的日常使用而设计,采用标准配置,可快速自定义安装
白皮书
由于直径较大,线缆线束两端都卡在RJ45插孔中,以及需要在项目期间尽早确定线缆长度才能选择所需预端接解决方案的执行难度,预端接解决方案很少用于数据中心以外的应用场景。
设计用于网络和数据中心应用,可简化线缆管理并使其更有条理
适用于从现场或控制层到管理层的端到端数据传输
具有第2层和第3层或内置SPE技术的加固管理型以太网交换机……