产品编号: KEYCONNECT LC DUPLEX MODULE

KeyConnect光纤模块LC双工。

KeyConnect光纤模块LC双工。提供多种颜色和光纤类型。

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

FiberExpress解决方案, 主干网, 电信机房, 主配电室

总高度

0.85 m

总宽度

0.65

深度

0.79

前端连接

嵌入式

包装

塑料袋包装的10个单位。

重量

0.010磅

材料

描述 材料 类型
前端连接 塑料 - UL94V-0 LC-双工
后部连接 塑料 - UL94V-0 LC-双工

安装温度范围

-10°C至+60°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

工作温度范围

-10°C至+60°C

连接器系统兼容性

KeyConnect

连接器/硬件保持

20磅

TIA/EIA合规

TIA 568.C.3

环境空间

室内

欧盟指令2002/95/EC(RoHS)

MII第39号令(中国RoHS)

EUP 50

安全认证

c(UL)us认证

相关零件

兼容式KeyConnectt款式面板和配线架

随附零件

防尘帽

备注

有关此产品的更多信息,请访问我们的网站http://www.belden.com。

更新和修订

修订编号:0.183 修订日期:2023年03月04日

更新和修订

修订编号:0.183 修订日期:2023年03月04日


零件编号

货号 颜色 UPC
AX102415 杏仁色 611589005098
AX102419 杏仁色 611589005128
AX104937 杏仁色 611589084376
AX105641-AL 杏仁色 611589152891
AX105642-AL 杏仁色 611589152921
AX102417 黑色 611589005111
AX102421 黑色 611589005142
AX104939 黑色 611589084390
AX105641-BK 黑色 611589152907
AX105642-BK 黑色 611589152938
AX102416 电白 611589005104
AX102420 电白 611589005135
AX104938 电白 611589084383
AX105641-EW 电白 611589152914
AX105642-EW 电白 611589152945

资源

资源