铜缆预端接组件

Belden提供多种UL级600V托盘线缆, 以及适用于各种控制应用的CSA Teck和ACIC电缆(提供多导体版本)。使用有助于调节自动化过程的控制线缆支持自动化和仪器仪表应用。以 10 年为后盾, 免费保修, 这些控制线缆在工业环境中具有久经考验的可靠性和性能。

特点与优势

  • 经过验证的性能:坚固的线缆经过现场测试,证明其在工业场所的性能
  • 承受极端环境:采用专有材料设计,线缆经久耐用
  • 多样的选择:提供多种材料选择,包括专有的LSZH、PVC/尼龙等,以确保您找到自己需要的线缆
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。