同轴视频线缆
在1995, Belden首次推出屡获殊荣的数字精密视频同轴线缆, 1694A, 今天,它仍然被依赖为全球广播电缆标准。现在,这项技术已经扩展到更高的分辨率, 需要更多带宽, Belden已将其中许多线缆升级至6 GHz,并推出了用于12G-SDI的全系列4K UHD同轴线缆。Belden 75 Ohm 视频同轴线缆, 范围从 12 GHz 到 3 GHz, 确保可靠的信号完整性和卓越的质量。没有其他线缆制造商像Belden这样投资于这项技术, 因此,没有任何其他制造商能像Belden一样向您保证超越高清的性能。
特点与优势
- 专门配制的气体辅助注塑成型高密度聚乙烯泡沫比标准聚乙烯具有更强的抗压性。即便在安装过程中遭受了粗暴的搬运,它也能够防止变形,并保持阻抗和回波损耗特性。
- Belden的外皮/泡沫绝缘工艺提供适度的导体粘附性以便剥离,并改进了连接器的可靠性。
- 相比SMPTE的回波损耗限制值,Belden的高精度视频同轴线缆提供了充裕的回波损耗性能余量,以抵消传输线路中其他地方可能的损耗。
-
技术细节
-
产品列表
6G SDI
4.5G SDI
3G SDI
同轴视频线缆
产品目录