光纤配线架机柜
Belden的DCX光纤配线架(ODF)机柜完全可配置, 前端接入机柜,用作高密度光纤互连或大型光纤交叉连接的主要构件。它们通过可上锁的前门和可从内部解开的侧板保护连接。每个机柜可容纳 8 个 * ODF 或 10 个 ODF 外壳,可作为基本机柜框架订购或完全预配置带门, 双方, 和电缆管理配件。*此版本不在美国提供
特点与优势
- 可用最高光纤端接密度:可在小占地面积上提供每个机柜3,840次或4,608次*端接
- 最大信号完整性:对连入和连出线缆和接插线进行弯曲半径控制
- 无限制可扩展性:模块化机架作为主要构件,并排以及背对背组装以获得无限可扩展性
- 节省空间:靠墙或者背对背排列放置,以最小化占地空间
- 简化BOM:部署完全配置机柜时节省时间
-
技术细节
-
产品列表
DCX机柜 - 8个壳体*
DCX机柜 - 10个壳体
DCX机柜配件*
数据中心资源
博客
网络研讨会和专家小组讨论