OptiTuff®迷你光缆
我们的革命者, 独一无二的OptiTuff迷你光缆采用先进的, 加固的热塑性材料具有成本效益, 传统金属铠装电缆的高品质替代品。与非铠装光缆相比, 这种全介质铠装具有卓越的耐用性和抗压性, 使其成为市场上用途最广泛的光缆之一。该电缆保持了优异的机械性能,同时比金属铠装电缆更灵活、更易于处理和安装,无需接地或导管。这些独特的特性使其成为需要易于安装光纤的项目的最佳解决方案, 包括小空间, 具有大量急转弯和具有挑战性转弯的赛道或环境。
特点与优势
- 更小更轻:与金属铠装电缆相比,最多减重90%,外径缩小70%;与非铠装电缆相比外径缩小50%
 - 抗压性:高抗压性和耐久性消除了对导管的需求并保持可靠性
 - 小弯曲半径:适用于高密度槽路或托盘安装(是非铠装电缆的1/3,是金属铠装电缆的1/9)
 - 抗扭结性:轻盈和抗扭结性能,有助于快速方便地牵引线缆
 - 经济实惠:无需接地套件,节省材料和劳动力成本。是传统金属铠装光纤的高性价比替代品