RG59同轴线缆

Belden的RG59线缆是一种用于低带宽的精密广播视频线缆, 低频(低于 50 MHz)应用, 包括模拟视频, 射频和视频监控。阻抗为 75 欧姆, 电缆具有实心 20 AWG 裸铜导体, 气体注入泡沫HDPE绝缘和Dufoil屏蔽,带镀锡铜编织层。它还提供八种不同的颜色,以便识别。

特点与优势

  • 最佳信号质量:95%编织表现更好,没有多余体积和重量
  • 抵抗信号损失:对信号损失有很强的抵抗能力,以获得更好的性能
产品种类
屏蔽 等级 零件编号 技术数据
Duofoil + 96% TC编织静压室89108 下载
82108 下载
Duobond II + 67%铝编织 通用9104 下载
静压室9104P 下载
Duobond III + 67%铝编织 通用9110 下载
Duofoil + 54%和47% TC编织 静压室1151A 下载
Duobond IV + 67%和46%铝编织 通用1186A 下载
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品
资源
产品目录
技术资源

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。