致电我们:800.Belden1
<返回
Belden电源线缆为工业环境提供主干,沿缆槽和外壳提供信号和电力传输。Belden电源线缆是专门设计的,经过现场测试和验证,可以承受温度变化和工业应用中常见的其他恶劣条件。
长距离安全传输低压电力和数据至遥远地区
采用橡胶和特种塑料护套和精细绞合导体,灵活而且耐用
利用铜/光纤混合结构安全地在远距离上实现数字供电
具有UL或CSA等级的缆槽和Teck线缆,享受Belden行业领先的10年保修服务
电力规格的UL缆槽线缆和提供多种屏蔽或铠装选项的CSA Teck 90线缆
制造业高度依赖于工业网络的自动化、仪表和控制数据通信。当涉及到在设备、机械和控制系统之间传递信号时,不允许存在任何误差。鉴于这一现实,由强化的布线、连接和有源部件组成的可靠工业基础设施对于长期性能和可靠性至关重要。
各种铜制工具和附件,包括线缆准备工具、端接站等
PoE供电器,适用于需要最大功率且不受设备限制的新应用或改造应用
为工业应用而设计,依赖于DataTuff工业以太网线缆
具有设计多样性的电源连接器组合、高电压版本等