故障管理电力系统(FMPS)线缆

Belden的故障管理电力系统(FMPS)线缆是业界首款针对4类布线设计并通过UL认证的线缆。它们可以安全地将电力输送到更高的水平和更远的距离,同时降低基础设施成本。发射器和接收器持续监控线路状况,以确保正确接收功率脉冲。如果检测到问题, 配电立即停止,以保护人员和设备。FMPS线缆产品组合包括一系列铜缆和我们的新型混合线缆,允许在同一根线缆中同时传输电力和数据。所有FMPS线缆均可与我们广泛的光纤连接产品组合搭配,构建端到端基础设施,以支持分布式天线系统(DAS)。

特点与优势

  • 长距离供电:供电量或输电距离为PoE的20倍,在长达2 km的距离内最高可达2,000W
  • 支持新型技术:适用于分布式天线系统、无源光网络(PON)、安全摄像头和无线接入点;可用于室内(静压室和立管)、户外和架空-埋设应用
  • 经济高效:由安装分类和PoE系统的相同安装人员安装;4级认证线缆包括DEDN和DEWN产品系列
  • 安全电力输送:数字供电传感技术使得4级系统具备与2级和3级系统相同的安全性(或更高的安全性)
  • 提高电气性能:对绞铜线设计可在安装过程中保持灵活性与性能

故障管理电力系统(FMPS)线缆

对数 x AWG室内静压室无屏蔽室内静压室有屏蔽室内/户外潮湿场所无屏蔽室内/户外潮湿场所有屏蔽
2 x 14DEIP142UDEIP142FDEDN142UDEDN142F
4 x 14DEIP144UDEIP144FDEDN144UDEDN144F
8 x 14DEIP148UDEIP148FDEDN148UDEDN148F
2 x 16DEIP162UDEIP162FDEDN162UDEDN162F
4 x 16DEIP164UDEIP164FDEDN164UDEDN164F
8 x 16DEIP168UDEIP168FDEDN168UDEDN168F
2 x 18DEIP182UDEIP182FDEDN182UDEDN182F
4 x 18DEIP184UDEIP184FDEDN184UDEDN184F
8 x 18DEIP188UDEIP188FDEDN188UDEDN188F

故障管理电力系统(FMPS)线缆

类型光纤数光纤类型AWG尺寸对数等级技术数据
室内混合数字供电分支1 - 2根光纤OM3、OM4、OM5、OS216 - 20 AWG2-8CMP/CMR (LSZH)技术细节
室内混合数字供电配线2 - 12根光纤OM3、OM4、OM5、OS216 - 20 AWG2-8技术细节
室内/户外混合数字供电分支1 - 2根光纤OM3、OM4、OM5、OS216 - 20 AWG2-8技术细节
室内/户外混合数字供电配线2 - 12根光纤OM3、OM4、OM5、OS216 - 20 AWG2-8技术细节
排序方式:
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品