产品编号: DEDN148F

室内/室外数字电力™,8 Pr #14 Str TC,O/A 箔,PVC Jkt,CL4,CL3,潮湿位置

室内/室外数字电力™ 铜缆,8 对 14 AWG (19 x 27) 双绞线镀锡铜线,PVC 绝缘,整体箔屏蔽,黑色 PVC 护套,拉绳,CL4,CL3,潮湿场所,2000 英尺卷轴

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

数字电力、故障管理电力系统 (FMPS)、远程供电、潮湿场所、管道内

导体

Size Stranding Material
14 19x27 TC - Tinned Copper

绝缘

Nom. Thickness Color Code
0.022 in (0.56 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.050 in (1.3 mm) 0.766 in (19.5 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
2.5 Ohm/1000ft 30.25 pF/ft (99.25 pF/m) 54.5 pF/ft (179 pF/m) 7 Amps per Conductor at 25ºC (35°C Temperature Rise)

标称外屏蔽 DCR@Cond DCR1-cnv

3.5 欧姆/1000 英尺(11 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
450 V RMS

温度

UL Temperature Operating
105°C -30°C To +105°C

最大拉伸张力

760 lb (340 kg)

线缆毛重

358 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,户外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

UL 1685 垂直托盘

NEC/UL合规性

第 725 条、CL4、CL3

AWM合规性

AWM 2464

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)、REACH:2020-01-28

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.110 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.110 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 长度
DEDN148F 黑色 2,000 ft