用于工业以太网的数字I/O模块
LioN-X数字I/O模块和LioN-Power数字I/O模块系列提供高度可定制的功能,为领先的工业以太网协议提供独立于现场总线的自动化。LioN-X数字I/O模块为您的工业自动化解决方案提供动力, 为工业物联网 (IIoT) 和工业 4.0 连接提供具有成本效益的选项。LioN-X数字I/O模块支持五种最主要的以太网协议,包括PROFINET, EtherNet/IP 和 EtherCAT。
特点与优势
- 灵活性和可靠性:可在任何工业应用中提供出色性能。
- 高系统可用性:稳健设计带来运行可靠性。
- 无缝集成:通用通道提供数字输入或数字输出,无需任何配置。
- 抗冲击和抗振动:模块能够在恶劣环境中正常工作,从而提供卓越的电气性能。
-
技术细节
-
产品列表
LioN-X数字I/O模块多协议(PROFINET、以太网/IP、EtherCAT、Modbus TCP、CC-Link),带M12电源连接
LION-POWER数字I/O模块多协议(profinet、以太网/ip、ethercat),带M12电源连接
LION-POWER数字I/O模块以太网,带m12电源连接
LION-POWER数字I/O模块profinet,带m12电源连接
LION-POWER数字I/O模块多协议(profinet、以太网/IP、Ethercat),带7/8"电源连接
LION-POWER数字I/O模块以太网/ip,带7/8"电源连接
LION-POWER数字I/O模块profinet,带7/8"电源连接