快速以太网 Cat5e 双端数据预铸线:公头直向 D 编码黑色 M12 标准至公头直向 RJ45-编码黑色 RJ45 可现场连接, 屏蔽, 30 V AC / 42 V DC, 1.5 A; PUR绿色线缆, 4线, 2x2x0.34 mm²
引脚1 | 引脚2 | 引脚3 | 引脚4 |
---|---|---|---|
黄色 | 白色 | 橙色 | 蓝色 |
引脚1 | 引脚2 | 引脚3 | 引脚4 |
---|---|---|---|
黄色 | 橙色 | 白色 | 蓝色 |
产品系列 |
数据连接器 |
---|---|
连接器类型 |
预铸线,双端 |
屏蔽 |
屏蔽 |
额定电压 |
60 V |
额定冲击电压 |
1 kV |
工作电压 |
30 V AC / 42 V DC |
额定电流* |
1.5 A |
数据传输 |
快速以太网5e类 |
数据传输速率 |
100 Mbit/s |
产品子系列 |
M12标准 |
---|---|
触点类型/公母 |
公头 |
连接器设计 |
直形 |
连接类型 |
连接螺钉 |
引脚数 |
4 |
编码 |
D |
接触电阻 |
≤ 10 mOhm |
绝缘电阻 |
˃ 10^9 Ohm |
插拔次数 |
≤ 100 |
环境温度(运行)* |
- 40 °C - + 90 °C |
防护等级/IP等级** |
IP65,IP67, IP69K |
设计标准 |
IEC 61076-2-101 |
污染等级 |
3级,依据DIN EN 60664-1(VDE 0110-1) |
过压类别 |
I类,符合DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
触点基材 |
铜锡 |
触点镀层 |
铜/金 |
触点载体材料 |
PBT |
触点载体颜色 |
黑色 |
阻燃等级(触点载体) |
UL 94 HB |
成型主体材料 |
TPU |
成型主体颜色 |
黑色 |
阻燃等级(成型主体) |
UL 94 HB |
连接件材料 |
铜锌 |
连接件镀层 |
镀镍 |
屏蔽材料 |
铜锌,镀锡 |
紧固扭矩(连接件) |
M 12x1: (50-60) Ncm,手动紧固 |
注 |
请勿在施加负载时连接或断开。 |
线缆编号 |
342 |
---|---|
导体尺寸 |
2x2x0.34 mm² |
电线数量 |
4 |
最小弯曲半径(固定安装) |
˃ 5 x D |
最小弯曲半径(活动安装) |
˃ 10 x D |
弯曲次数 |
˃ 200万 |
(扭转)次数 |
˃ ± 360 °/1 m条件下200万次 |
导体材料 |
铜 |
线缆护套材料 |
PUR |
线缆护套颜色 |
绿色哑光类似RAL 6018 |
线缆直径D |
ø 6.50 ± 0.20 mm |
电线绝缘材料 |
PP |
绝缘线径 |
ø 1.58 ± 0.05 mm |
整体屏蔽(线缆) |
Cu-ETP1镀锡 |
箔屏蔽 |
Al-PT箔带 |
环境温度(固定安装) |
- 50 °C - + 80 °C |
环境温度(活动安装) |
- 25 °C - + 80 °C |
环境温度(拖链安装) |
- 25 °C - + 60 °C |
UL线缆类型 |
AWM: 20549 |
阻燃等级(线缆护套) |
DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT-2, 阻燃 |
线缆特性 |
不含危险材料;缆线构造类似于PROFInet C规范;缆线要求类似:IEC 11801, IEC 61156 (CAT 5), EN 50173, EN 50288-2-2 (100MHz线缆和EIA/TIA 568 B (CAT 5e), 良好的抗菌性和耐水解性;基本无增塑剂扩散;良好的耐化学性和耐油性;不含PVC和硅胶;不含漆浸润干扰物质;低温韧性 |
缆芯颜色 |
星绞四线:白色和蓝色,黄色和橙色 |
2侧产品子系列 |
RJ45可现场连接 |
---|---|
2侧接触类型/公母 |
公头 |
2侧连接器设计 |
直形 |
2侧引脚数 |
4 |
2侧编码 |
RJ45 |
2侧接触电阻 |
≤ 20 mOhm |
2侧绝缘电阻 |
˃ 10^9 Ohm |
2侧插拔次数 |
≤ 750 |
2侧环境温度(运行)* |
- 40 °C - + 70 °C |
2侧防护等级/IP等级** |
IP20 |
2侧设计标准 |
IEC 60603-7 |
2侧过压类别 |
I类,符合DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
2侧触点基材 |
铜锡 |
2侧触点镀层 |
铜/金 |
2侧触点载体材料 |
PA |
2侧触点载体颜色 |
黑色 |
2侧阻燃等级(触点载体) |
UL 94 V-0 |
2侧外壳材料 |
PA |
2侧外壳颜色 |
黑色 |
2侧阻燃等级(外壳) |
UL 94 V-0 |
2侧屏蔽材料 |
铜,镀镍 |
RoHS合规 |
是 |
---|
无卤 |
DIN EN 50267-2-1,IEC 60754-1,VDE 0482-267-2-1 |
---|---|
耐油性 |
EN 60811 Part 2-1 |
防护等级/IP等级 注 |
** *仅适用于搭配Hirschmann / Lumberg Automation连接器安装并锁紧时 |
---|---|
注意降额 |
声明降额 |
更新和修订 |
修订编号:0.71 修订日期:2023年04月19日 |
---|
货号 | 商品描述 | 线缆长度 |
---|---|---|
89693 | 0985 342 104/0,5 M | 0.5 m |
82107 | 0985 342 104/1 M | 1 m |
89694 | 0985 342 104/1,5 M | 1.5 m |
82110 | 0985 342 104/2 M | 2 m |
106363 | 0985 342 104/2,5 M | 2.5 m |
934637351 | 0985 342 104/12,5 M | 12.5 m |
82112 | 0985 342 104/3 M | 3 m |
8 | 0985 342 104/4 M | 4 m |
84614 | 0985 342 104/5 M | 5 m |
934637352 | 0985 342 104/17,5 M | 17.5 m |
688 | 0985 342 104/8 M | 8 m |
934637021 | 0985 342 104/9 M | 9 m |
89696 | 0985 342 104/10 M | 10 m |
9617 | 0985 342 104/12 M | 12 m |
105803 | 0985 342 104/15 M | 15 m |
107996 | 0985 342 104/20 M | 20 m |
934637353 | 0985 342 104/25 M | 25 m |
934636404 | 0985 342 104/30 M | 30 m |
104024 | 0985 342 104/35 M | 35 m |
934637295 | 0985 342 104/40 M | 40 m |
689 | 0985 342 104/50 M | 50 m |
690 | 0985 342 104/60 M | 60 m |
691 | 0985 342 104/70 M | 70 m |
692 | 0985 342 104/80 M | 80 m |
16027 | 0985 342 104/85 M | 85 m |