企业数据中心解决方案
针对数据中心的连接、基础设施和安全解决方案
我们的方案注重标准化。Belden的产品经过精心设计,可协同发挥作用以实现更快、更简单的安装,而我们的全球认证合作伙伴网络则接受过有关各种数据中心部署专业要求的培训。
支持无缝增长需求的可扩展解决方案
从整体计算和存储要求到定制的企业和工业基础设施要求,Belden数据中心解决方案无缝集成职能领域,同时满足可扩展性、可持续性、行业标准和网络安全要求。
正常运行时间保证高质量的线缆和连接可实现可靠的数据传输
我们的数据中心产品组合涵盖高质量网络和服务器机柜、线缆和气流管理、智能配电、环境监控以及物理和网络安全解决方案,以确保几乎任何数据中心环境或应用的正常运行时间。
效率最大化 高密度、高数据速率和具有成本效益的解决方案
从要求在等量空间内需要双倍连接的高密度解决方案,到基于独特需求的定制数据中心,我们保证合理定价、快速部署和效率最大化。
为什么选择Belden企业数据中心解决方案?
全球业务足迹
借助全球合作伙伴关系,我们可以扩展创新规模、扩大影响范围、解决复杂挑战并利用独特的优势和能力。Belden的工厂可能遍布全球,但我们始终在您左右。我们为全球客户提供服务,同时提供本地支持。
风险最小化
在数据中心领域,风险会演变为停机和服务中断。Belden解决方案旨在通过减少人为错误的可能性、使用高品质的材料和制造工艺,并能快速简单地进行维护和移动、增添和调整以最大限度地降低风险。
电源和冷却精度
改善电源和冷却可提升数据中心的性能。从消除高热负荷到改善数据中心空气流动,再到减少冷却负荷,Belden拥有提高电源和冷却精度的解决方案。
节能、消耗和成本改进
数据中心为节约能源和成本创造了巨大的机会——而Belden可以帮助您实现这一目标。我们的解决方案可提高效率以改善运营成本和性能,同时节省空间。在能源成本或房地产方面节省的成本都可以用于改善最终用户体验。
员工生产力
标准化数据中心解决方案可简化IT基础架构,以更低的总体成本实现更高的运营效率。遵循一致的安装和维护流程并以配合使用为宗旨而设计和制造的产品可实现更快、更简单的安装和维护。
网络可扩展性
我们的可扩展解决方案可以快速适应工作量的突然变化——从流量和设备的增加到数据量的突然下降均可轻松应对。通过实现连接基础设施标准化,您可以快速增加新舱的安装或为移动、增加和调整提供框架和灵活选择。