Belden Enterprise Data Center hero

我们的方法强调标准化。Belden’ 的产品经过精心设计,可协同工作以实现更快、更简单的安装,同时我们的全球认证合作伙伴网络也接受了针对各种数据中心部署的专业要求的培训。

可扩展解决方案,支持无缝增长需求

从整体计算和存储要求到定制的企业和工业基础设施要求,Belden数据中心解决方案无缝集成职能领域,同时满足可扩展性、可持续性、行业标准和网络安全要求。

 

 

正常运行时间保证高质量电缆 & 连接,确保可靠的数据传输

我们的数据中心产品组合涵盖高质量网络和服务器机柜、线缆和气流管理、智能配电、环境监控以及物理和网络安全解决方案,以确保几乎任何数据中心环境或应用的正常运行时间。

 

 

效率最大化高密度、高数据速率 & 经济高效的解决方案

从要求在等量空间内需要双倍连接的高密度解决方案,到基于独特需求的定制数据中心,我们保证合理定价、快速部署和效率最大化。

 

 


准备好启动项目了吗?

Belden 的基础设施产品经过精心设计,可以协同工作以优化性能 & 并提供无缝部署工作流程。

为什么选择Belden企业数据中心解决方案?

全球业务足迹

通过全球合作伙伴关系,我们可以扩大创新规模、拓展影响力、解决复杂挑战并利用独特的优势和能力。百通的工厂遍布全球,但我们’始终就在附近。我们为全球客户提供服务,同时提供本地支持。

风险最小化

在数据中心领域,风险意味着停机和服务中断。Belden 解决方案旨在通过减少人为错误的机会、使用高质量的材料和制造工艺以及快速简单地进行维护和移动、添加和更改来最大限度地降低这种风险。

功率 & 冷却精度

改进的电力和冷却可提高数据中心的性能。从消除高热负荷到改善数据中心气流再到降低冷却负荷,Belden 拥有提高电力和冷却精度的解决方案。

能源效率、使用 & 成本改进

数据中心提供了巨大的能源和成本节约机会—而 Belden 可以帮助您实现这一目标。我们的解决方案可提高效率,改善运营成本和性能,同时节省空间。在能源成本或房地产上节省的每一美元都可以用于改善最终用户体验。

员工生产力

Standardized data center solutions simplify IT infrastructure, allowing more efficient operations at lower overall costs.遵循一致的安装和维护流程的产品—并且设计和制造得适合组合在一起—从而实现更快、更简单的安装和维护。

网络可扩展性

Our scalable solutions can quickly accommodate sudden workload changes—from increased traffic flow and higher numbers of devices to sudden drops in data volume.通过标准化连接基础设施,您可以快速加快新吊舱的安装或为移动、添加和更改提供框架和灵活性。

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。