电源、热管理 & 物理安全解决方案
据 《福布斯》*报道,2016 年全球数据中心的用电量约为 416 太瓦,占总用电量的 3% 左右,比整个英国的用电量高出近 40%,而且预计这一用电量每四年翻一番。随着数据中心运营商努力寻求更加环保的解决方案,提高冷却操作的能源效率成为首要关注的问题。
高密度 IT 设备继续将机柜热负荷推至 10-15Kw 范围。许多数据中心的冷空气供应量是所需量的两倍,但仍然会出现“热点”问题。
凭借在数据中心基础设施领域的丰富经验,我们可以帮助您达成您的安全目标,并帮助解决机架/机柜级别的冷却、电源和密度困局:
- 广泛的气流、配电 & 电源/气候监测设备,可有效管理高密度计算环境
- 专注的系统方法确保环境 & 门禁控制解决方案与机架 & 布线无缝协作,实现最佳性能
- 一流的访问控制 & 管理解决方案,符合隐私规则/法规(PCI DSS、HIPAA、FISMA 等)
- Belden 认证的承包商 & 安装人员经过培训 & ,熟悉数据中心电源 & 冷却要求的独特要求
- 智能监控 & 报告,用于跟踪 & 指定数据中心区域内的流量移动,以确保符合 HIPAA、NIC CIP、 萨班斯 - 奥克斯利法案、PCI DSS、SSAE 16 & 更多
* 为什么能源是数据中心面临的一个巨大且快速增长的问题,(4.16 x 1014 瓦),《福布斯》,2017 年 12 月 15 日。