在油气生产环境中保持数据流动的解决方案

管理型工业以太网解决方案


随着高效的数据获取和网络成为提供工业网络控制和管理的关键,油气生产设施正快速通过更可靠、更具成本效益的以太网通信执行SCADA网络。

Belden的解决方案帮助油气生产环境跟上不断变化的IIoT技术,以获得更高的安全性、更好的供应链管理、更好的维护和更高的收益。

  • 灵活、可扩展且方便调试的加固机架安装和DIN导轨工业以太网交换机在具有成本效益的价格点条件下支持日益增加的网络复杂性、带宽和速度。
  • 各种安装选项、端口数量和协议用于弥合从主干网络到边缘网络的旧版和先进网络之间的差异,以根据您自己的节奏进行过渡。
  • 我们全面的安全功能、VLAN能力、先进的TSN和冗余协议遵守最新的IEEE、IEC和NERC标准。
  • Belden’s expert oil & gas consultants & preferred partner network provide a single point of contact to streamline your products: design, commissioning, project management, auditing/assessment & pre/post-installation support.
  • 无可匹敌的端到端数据和控制通信解决方案以满足石油、天然气和石油化工环境的特定需求。

准备好开始一个项目了吗?

工业网络、基础设施和网络安全产品旨在协同工作以最大限度地……