IIoT-工业-4.0-英雄-贝尔登-2020-08

业务开发人员手在虚拟现代计算机上使用看板框架展示创新敏捷软件开发精益项目管理工具快速变化概念

优先考虑工业控制系统

优先考虑您最重要的资产,包括您的“皇至尊宝藏”是确保纵深防御的关键一步。考虑到 系统是您业务的核心,如果没有它,无论是由于错误还是恶意关闭,都将发生彻底的网络灾难。每个控制工程师都知道什么对他们的特定操作真正重要。积极地保护这些资产,真正严重的网络事件发生的可能性就会大大降低。

编码软件开发人员使用增强现实仪表板计算机图标进行Scrum敏捷开发,代码分叉和版本控制,具有响应式网络安全。

规划网络安全

展开“纵深防御”(DiD),其中包括分布在整个控制网络的多层防御。由DiD保护的网络最大限度地减少意外安全事件或恶意攻击的影响,将违规限制在起源区。


完善的DiD策略包括:

 - 多层防御与依赖单点安全的区别
 - - 不同的防御层,确保攻击者在通过第一层后无法访问所有后续层
 - - 针对具体情况和威胁的防御层,每一层都经过优化以应对特定的威胁类别
 - - 配置系统,以确保正确的人员/团队收到警报,并动员起来及时解决问题

工业以太网机器人

了解您的风险等级

从风险评估开始,不仅是Belden,而且是许多安全咨询公司和标准组织推荐的最佳做法。您需要了解您的网络风险水平,并对您的设施的网络防御状态进行评估。这个过程很重要,并非一次性的工作。良好的安全需要定期监测、评估和改进您的计划,以确保目前的措施有效地发挥作用。这也将帮助您识别网络的新风险或发展中的风险。

 

准备好开始了吗?

通过设计和制造之间的协作方式来转变您的业务。

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。