网络和数据解决方案能力
延长生产正常运行时间,实现实时分析并统一数据
实现数字化的时机已到
在工业4.0时代,数字技术的融合正在以前所未有的速度重塑制造业格局。尽管数字化有望带来高级分析、运营效率和生产力的提高,但许多制造商在阻碍真正数字化方面面临着重大障碍:
意外
停机时间
添加
成本
技术
复杂性
数据
孤岛
劳动力
短缺
网络安全
风险
面对这些挑战需要强大的网络基础来理解您的数据并将其转化为竞争优势。问题是,要从哪里开始?
Belden如何提供帮助
Belden网络和数据解决方案功能为实现工业4.0提供了更简单、更智能、更安全的途径。如果与Belden合作,可以将您的高价值数据变现,推动生产力的提高,并产生更多收入。
连接运营的方方面面:机器、人员、流程、技术等。
![您的图像](https://assets.belden.com/m/47e0a35930288d61/original/networking-icon-dark-blue-background-500x500.jpg)
网络韧性
提高网络性能和
延长生产正常运行时间
有韧性的网络可维护可靠的服务,并优先考虑关键应用,以延长生产正常运行时间。Belden可以帮助您构建韧性,使用您的原有技术将机器和资产连接到网络,以消除业务盲点并确保可用带宽。
![您的图像](https://assets.belden.com/m/43ee698e671a3421/original/gears-icon-dark-blue-background-500x500.jpg)
边缘计算
实现实时分析并加速数据处理
边缘计算使您能够在源头更快、更准确地处理数据,从而减少向云传输大量的数据并限制安全风险。这使您能够在本地访问、分析和处理信息,更快地解决出现的任何问题并节省成本和时间。
![您的图像](https://assets.belden.com/m/55ed60b19e51696c/original/data-icon-dark-blue-background-500x500.jpg)
数据互操作性
统一数据并实现
端到端可见性
数据互操作性将专有协议转换为通用语言,连接您的数据孤岛并促进一致和安全的数据流。通过将不同的数据整合在一起,您可以使用这些数据来支持您的应用和分析,以便做出更好的决策。
CPG和汽车厂产生大量数据
不要错过提高效率和收入的机会。Belden可帮助您收集、转换和分析数据,以便您获得切实可行的见解,用于指导业务和运营决策。
了解Belden如何提高整个制造车间的绩效。