致电我们:800.Belden1
<返回
光纤接口使数据传输的距离能够达到数英里/千米。即使处于恶劣的工作条件下,光纤组件仍能够保持高可用性和冗余度。此外,光传输还为加工、制造和近海应用以及交通管制、建筑物间网络和控制室中的警报或信号系统带来了数不胜数的优势。
消除了RFI/EMI干扰的风险,避免了来自接地电位的干扰,并具有更多其他优势
即使多台交换机的电源同时出现故障也可确保网络可用性的解决方案
快速而可靠地长距离传输相对少量的数据
光纤组件即使在恶劣的工业条件下也能够保持高可用性和冗余度
用于Hirschmann光纤接口的一系列电源解决方案和安装配件。
为工业环境中的PLC和云层级提供IO-Link信号
多样化的连接产品组合为机器和设备的设计提供了最佳的解决方案
品种齐全的高可靠性线缆,包括用于恶劣环境的坚固耐用的型号
坚固耐用的管理型以太网交换机,其工程设计确保了在工业环境中能够提供可靠的性能