致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
即使是在最恶劣的环境中,可靠性也是Belden仪表线缆的标志。您可以信任为您的应用专门设计的产品,确保正常运行时间。无论您需要何种规格尺寸、导体数量、绝缘、护套、铠装或等级,Belden都能满足您的要求。
为工业控制和能源管理系统等的功率限制电路而制造
用热电偶线和延长级线缆将装置连接到传感或控制设备
铠装、CSA等级的控制、仪表和电源线缆,用于300V、600V和部分1000V设置
从固定布线到灵活安装,适用于范围广泛的应用
博客
工业IT团队 04.13.2016
制造业高度依赖于工业网络的自动化、仪表和控制数据通信。当涉及到在设备、机械和控制系统之间传递信号时,不允许存在任何误差。鉴于这一现实,由强化的布线、连接和有源部件组成的可靠工业基础设施对于长期性能和可靠性至关重要。
多样化的连接产品组合为机器和设备的设计提供了最佳的解决方案
为工业应用而设计,依赖于DataTuff工业以太网线缆
提供卓越的电气性能和可靠性,即使是在最苛刻的工业......
这些线组采用适合恶劣环境的坚固设计,有多种长度可供选择