12G SDI
用于 12G-SDI 的 Belden 4K UHD 同轴电缆可最大限度地延长单根同轴电缆上的 4K 信号传输距离,与多链路解决方案相比,最大限度地减少重量和空间利用率。 该解决方案提供了显著的余量,并保证 4.5 至 12 GHz 的回波损耗为 -15 dB。
特点 & 优点
- 更快安装:使用Belden的单链路解决方案节省时间并且比双链路或四链路配置轻很多
- 优化设计:在用于 12G-SDI 的 Belden 4K UHD 同轴电缆上,内箔与芯线粘合,以消除安装一体式连接器时的聚集。 外箔与护套粘合,可实现更快的一步剥离过程
- 卓越的性能:用于 12G-SDI 的 4K UHD 同轴电缆性能卓越,设计用于优化传输距离,电缆超过了 UHDTV 的 SMPTE 回波损耗 (RL) 规格
- 支持 12 GHz:用于 12G-SDI 的 Belden 4K UHD 同轴电缆能够支持 12 GHz 带宽,并支持单链路配置传输 4K
-
TECHNICAL DETAIL
-
Product Listing
Resources
Technical Resources
Catalogs