线缆槽和槽式线缆

Belden的完整线缆槽和TC线缆选件组合无论处于何种环境,都能保持您的业务持续进行。TC托盘电缆安装在电缆桥架中, 管道和导管;它们也可用于直埋应用。它们广泛部署在制造设施中, 特别是在加工工业中:石化, 钢, 纸浆和造纸, 水泥和采矿。这些灵活的, 节省空间的电缆比传统的布线方法要经济得多。

特点与优势

  • 降低成本:线缆评级符合暴露运行要求,无需导管,从而减少了材料、劳动力和维护成本
  • 危险匹配的设计:提供耐油、耐户外阳光/紫外线和耐极端温度或耐火等各种护套选择
  • 电气性能保护:适用潮湿条件下的电气性能、耐油和耐化学性以及极端温度下运行的绝缘选项
  • 增强的灵活性:导体选项提供更长的弯曲寿命和更高的耐腐蚀性
技术数据

绝缘/护套材料*

最高温度等级

燃烧测试

等级**

技术数据

潮湿

干燥

PVC-尼龙/PVC

(THHN或THWN) 14 AWG及更高

(TFN或TFFN) 16及18 AWG

75°C90°C

UL 1685 (1581)

 

FT4/IEEE

 

1202/383

 

ICEA T-29-520

TC-ER

 

ICEA S-73-532

 

ICEA S-61-402

下载

XLPE/PVC

(XHHW-2) 14 AWG及更高

(RFH-2) 16及18 AWG

90°C90°C

UL 1685 (1581)

 

FT4/IEEE

 

1202/383

 

VW-1等级单护套

 

ICEA-T-29-520

TC-ER 

 

ICEA S-73-532 

 

ICEA S-66-524 (14 AWG及更高) 

 

ICEA S-82-552 (16及18 AWG)

下载

XLPE/CPE

(XHHW-2) 14 AWG及更高

(RFH-2) 16及18 AWG

90°C90°C

UL 1685 (1581) 

 

FT4/IEEE 

 

1202/383 

 

VW-1等级单护套 

 

ICEA-T-29-520

TC-ER 

 

ICEA S-73-532

 

ICEA S-66-524 (14 AWG及更高)

 

ICEA S-82-552 (16及18 AWG)

下载

XLPE/TP-LSZH

Haloarrest™

(XHHW-2) 14 AWG及更高

(RFH-2) 16及18 AWG

90°C

90°C

UL 1685 (1581)

TC-ER

TC-LS

下载

XLPE/TP-LSZH

HaloarrestXLink™ -1和-2

(XHHW-2) 14 AWG及更高

(RFH-2) 16及18 AWG

90°C

90°C

UL 1685 (1581)

 

ICEA T-29-520

 

FT4/IEEE

 

1202/383


TC-ER

ICEA S-73-532

T-33-655

下载
排序方式:
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品